Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCS00NA

BCS M30BBI2-PSC15D-S04K

Hengeres kivitel M30-as menettel

Méret
Ø 30 x 79 mm
típuscsalád
M30
menet (A)
M30x1,5
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
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
Ø 30 x 79 mm
típuscsalád
M30
menet (A)
M30x1,5
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
2...15 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné