A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M12-es menettel
Méret
Ø 12 x 75 mm
típuscsalád
M12
menet (A)
M12x1
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
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
| BCS M12BBG2-POC40D-S04K | BCS M12BBG2-PSC40D-S04K | |
|
29.610 HUF
Listás ár
|
29.610 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M12 | M12 |
| menet (A) | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott