A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M12-es menettel
Méret
Ø 12 x 61 mm
típuscsalád
M12
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
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
| BCS M12BBG1-NOC80H-EP02 | BCS M12BBG1-NSC80H-EP02 | |
|
30.047 HUF
Listás ár
|
30.047 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M12 | M12 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | NPN nyitó (NC) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott