A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M30-as menettel
Méret
Ø 30 x 72 mm
típuscsalád
M30
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 5,00 m, PTFE
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | |
|
83.442 HUF
Listás ár
|
75.646 HUF
Listás ár
|
75.646 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| típuscsalád | M30 | M30 | M30 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PTFE | Kábel, 2,00 m, PTFE | Kábel, 2,00 m, PTFE |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Funkció | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| további tulajdonságok |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
| Ház anyaga | PTFE | PTFE | PTFE |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP66 | IP67 | IP67 |
| Érzékenység | - | közegtől függően szabályozható | közegtől függően szabályozható |
Csak a CAD modell letöltése támogatott