A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 34 x 77 mm
típuscsalád
G34
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCS G34OOI2-POC15D-S04K | BCS G34OOI2-PSC15D-S04K | |
|
-
Listás ár
|
47.790 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 34 x 77 mm | Ø 34 x 77 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | G34 | G34 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | POM | POM |
| Aktív felület, anyag | POM | POM |
| Környezeti hőmérséklet | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott