Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCS00W7

BCS G20L4Q-PAC10C-EV03-D03

Hengeres kompakt kivitel menet nélkül

Méret
Ø 20 x 81 mm
típuscsalád
G20
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PVC
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
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
Ø 20 x 81 mm
típuscsalád
G20
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PVC
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
1,5...10 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Aktív felület, anyag
LCP
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP65
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné