A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Műanyagból készült négyszögletes változat
Méret
40 x 40 x 10 mm
típuscsalád
Q40
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható
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
| BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03 | BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 | |
|
20.631 HUF
Listás ár
|
19.015 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | Q40 | Q40 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott