Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCS0100

BCS S44KK03-NSCFNG-EP00,3-GS49

Kapacitív érzékelők

Méret
Ø 13.7 x 62.5 mm
típuscsalád
Töltöttségi szintérzékelő
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
Ø 13.7 x 62.5 mm
típuscsalád
Töltöttségi szintérzékelő
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
10 Hz
Érzékenység
közegtől függően szabályozható
Ház anyaga
PEEK
Aktív felület, anyag
PEEK
Környezeti hőmérséklet
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné