A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 13.7 x 62.5 mm
típuscsalád
S44
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) kódolható
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK03-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK03-GPCFAG-EP02 | |
|
43.189 HUF
Listás ár
|
50.941 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 13.7 x 62.5 mm | Ø 13.7 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | S44 | S44 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) kódolható | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) kódolható |
| Kapcsolási frekvencia | 10 Hz | 5 Hz |
| Érzékenység | közegtől függően szabályozható | közegtől függően szabályozható |
| Ház anyaga | PEEK | PEEK |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PEEK |
| Környezeti hőmérséklet | -5...105 °C | -5...105 °C, UL approval valid up to 85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Funkció | - | Smart Level 15 |
| további tulajdonságok | - |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
Csak a CAD modell letöltése támogatott