A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Érzékelő forma
Méret
Ø 11.9 x 62.5 mm
típuscsalád
S44
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
| BCS S44KK02-PSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-POCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
50.941 HUF
Listás ár
|
50.941 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | S44 | S44 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 5 Hz | 5 Hz |
| Érzékenység | közegtől függően szabályozható | közegtől függően szabályozható |
| Funkció | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| további tulajdonságok |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
| Ház anyaga | PEEK | PEEK |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PEEK |
| Környezeti hőmérséklet | -5...105 °C, UL approval valid up to 85 °C | -5...105 °C, UL approval valid up to 85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott