A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M12-es menettel
Méret
Ø 12 x 50 mm
típuscsalád
M12
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BCS M12TTG1-POM80G-EP00,5-GS49 | BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | |
|
58.737 HUF
Listás ár
|
62.111 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M12 | M12 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PTFE |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | PTFE | PTFE |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP65 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott