A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 30 x 96 mm
típuscsalád
S04
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-POCFNG-S04G-T51 | BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
-
Listás ár
|
89.266 HUF
Listás ár
|
89.266 HUF
Listás ár
|
89.266 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| típuscsalád | S04 | S04 | S04 | S04 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Érzékenység | közegfüggően betanítható | közegfüggően betanítható | közegfüggően betanítható | közegfüggően betanítható |
| Funkció | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| további tulajdonságok |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Környezeti hőmérséklet | -10...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Interfész | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott