A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus kivitel tanítható kapcsolási távolsággal
Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | |
|
43.189 HUF
Listás ár
|
39.852 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | R08 | R08 |
| Beépítés | szintben a tartály külső falán | szintben a tartály külső falán |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | Ellenütemű NC(PNP)/NO(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 10 Hz | 10 Hz |
| Érzékenység | közegfüggően betanítható | közegfüggően betanítható |
| Funkció | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| további tulajdonságok |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
| Ház anyaga | PP | - |
| Aktív felület, anyag | PP | PP |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Védettség | IP67 |
IP67 IP65 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott