A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus kivitel tanítható kapcsolási távolsággal
Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PIMFHC-EP00,3-GS04 | BCS R08RRE-PICFHC-BP00,3-GS04 | |
|
42.971 HUF
Listás ár
|
40.662 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | R08 | R08 |
| Beépítés | szintben a tartály külső falán | szintben a tartály külső falán |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR | Csatlakozókábel, 0.3 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | Ellenütemű/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) programozható |
| Kapcsolási frekvencia | 10 Hz | 10 Hz |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link-Device 1.1.3 |
| Érzékenység | közegfüggően betanítható | közegfüggően betanítható |
| Funkció | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| további tulajdonságok |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
| Ház anyaga | PP | - |
| Aktív felület, anyag | PP | PP |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Védettség | IP67 |
IP67 IP65 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott