A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus kivitel tanítható kapcsolási távolsággal
Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, 4--pólusú, 0.30 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
30.573 HUF
Listás ár
|
28.715 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | R08 | R08 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, 4--pólusú, 0.30 m, PUR | Csatlakozókábel, 0.3 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | Ellenütemű NC(PNP)/NO(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| hatótávolság | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Érzékenység | betanítható kapcsolási távolság | betanítható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | PP | - |
| Aktív felület, anyag | PP | PP |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Védettség | IP67 | IP65 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott