A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Műanyagból készült négyszögletes változat
Méret
40 x 40 x 10 mm
típuscsalád
Q40
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
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
| BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04 | BCS Q40BBAA-POCFHC-EP00,3-GS49 | |
|
32.546 HUF
Listás ár
|
33.465 HUF
Listás ár
|
32.546 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| típuscsalád | Q40 | Q40 | Q40 |
| Beépítés | szintben a tartály külső falán | szintben a tartály külső falán | szintben a tartály külső falán |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) programozható | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Érzékenység | közegtől függően szabályozható | közegfüggően betanítható | közegtől függően szabályozható |
| Funkció | Smart Level 50 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| további tulajdonságok |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
| Ház anyaga | PBT | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -5...85 °C | -20...80 °C | -5...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Interfész | - | IO-Link 1.1 | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott