A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M12-es menettel
Méret
Ø 12 x 50 mm
típuscsalád
M12
menet (A)
M12x1
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
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
| BCS M12K4G1-GSM50C-EP02 | BCS M12K4D2-GSM50C-S04G | BCS M12K4D2-PIM50C-S04G | |
|
54.837 HUF
Listás ár
|
54.359 HUF
Listás ár
|
54.359 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| típuscsalád | M12 | M12 | M12 |
| menet (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 0,5...5 mm | 0,5...5 mm | 0,5...5 mm |
| Érzékenység | betanítható kapcsolási távolság | betanítható kapcsolási távolság | betanítható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PEEK | PEEK |
| Környezeti hőmérséklet | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Interfész | - | - | IO-Link 1.1 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott