A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kompakt kivitel menet nélkül
Méret
Ø 6.5 x 49 mm
típuscsalád
G06
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | BCS G06B4G1-PIC30C-S75G | BCS G06B4F1-GOC30C-S49G | |
|
62.492 HUF
Listás ár
|
64.922 HUF
Listás ár
|
62.492 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 54 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| típuscsalád | G06 | G06 | G06 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Kapcsolókimenet | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) programozható | Ellenütemű NC(PNP)/NO(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 50 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 0,1...3 mm | 0,1...3 mm | 0,1...3 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | betanítható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Interfész | - | IO-Link-Device 1.1.3 | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott