A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kompakt kivitel menet nélkül
Méret
Ø 6.5 x 49 mm
típuscsalád
G06
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2 m, TPU
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | BCS G06B4G1-PIC40G-S75G | |
|
63.464 HUF
Listás ár
|
64.922 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 54 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | G06 | G06 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2 m, TPU | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) programozható |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 50 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | betanítható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Interfész | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott