A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kompakt kivitel M5 vagy M8 menettel
Méret
Ø 8 x 54 mm
típuscsalád
M08
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) programozható
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
| BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | |
|
64.922 HUF
Listás ár
|
62.492 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M08 | M08 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Kapcsolókimenet | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) programozható | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz | 100 Hz |
| Interfész | IO-Link-Device 1.1.3 | - |
| Érzékenység | betanítható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott