A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus kivitel tanítható kapcsolási távolsággal
Méret
34 x 16 x 8 mm
típuscsalád
R08
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP00,3-GS75 | |
|
39.852 HUF
Listás ár
|
40.460 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | R08 | R08 |
| Beépítés | szintben a tartály külső falán | szintben a tartály külső falán |
| csatlakozó | Kábel, 2 m, PUR | Csatlakozókábel, 0.3 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 10 Hz | 10 Hz |
| Érzékenység | közegfüggően betanítható | közegfüggően betanítható |
| Funkció | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| további tulajdonságok |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
| Aktív felület, anyag | PP | PP |
| Környezeti hőmérséklet | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Védettség |
IP67 IP65 |
IP67 IP65 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott