Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCW0004

BCW F03EA85-XXSFNC-EP00,3-GZ01

Öntapadós érzékelő külső jelerősítőkhöz

Méret
33 x 2 x 850 mm
típuscsalád
F03
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Csatlakozókábel, Binder 719, 3 pólusú, 0,3 m, TPU
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
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
33 x 2 x 850 mm
típuscsalád
F03
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Csatlakozókábel, Binder 719, 3 pólusú, 0,3 m, TPU
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
Interfész
Speciális csatoló
Érzékenység
beszabályozható az alapkészüléken
Ház anyaga
PET
PA
Aktív felület, anyag
3M VHB 5925
Környezeti hőmérséklet
0...60 °C
Üzemi feszültség Ub
4...8 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP64
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné