A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 40 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
polarizált záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PUR
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
| BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04 | BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04-101 | |
|
19.622 HUF
Listás ár
|
51.423 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | polarizált záró (NO) | polarizált záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | kerámiabevonatos |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott