A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel
Méret
Ø 8 x 50 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
| BES M08MI-NSC15B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV02 | |
|
16.030 HUF
Listás ár
|
17.743 HUF
Listás ár
|
16.994 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott