A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 50 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PVC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-PSC15B-BP02 | BES M08MI-PSC15B-BV02 | BES M08EF-NOC20B-BP02-003 | BES M08MI-PSC20B-BP02 | |
|
20.631 HUF
Listás ár
|
15.289 HUF
Listás ár
|
20.631 HUF
Listás ár
|
16.994 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | NPN nyitó (NC) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 700 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | nemesacél | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBT | PBT | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott