A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 43 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
3 mm
Kapcsolókimenet
nem polarizált záró (NO)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, 3,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PVC
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
| BES M12MG-USC30B-BV03 | BES M12MG-USC30B-BV02 | BES M12MG-USC30B-BP03 | |
|
12.834 HUF
Listás ár
|
12.134 HUF
Listás ár
|
12.834 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Kapcsolókimenet | nem polarizált záró (NO) | nem polarizált záró (NO) | nem polarizált záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott