A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 66 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
| BES M18MI-NSC80B-S04G | BES M18MI-NSC50B-S04G | BES M18ME-NSC80B-S04G-003 | |
|
16.994 HUF
Listás ár
|
15.289 HUF
Listás ár
|
17.958 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 5 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1300 Hz | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott