A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 55 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, PVC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-POC50B-BV03 | BES M18MI-POC50B-BV05 | BES M18MI-POC50B-BV02 | BES M18MI-POC80B-BV03 | |
|
16.731 HUF
Listás ár
|
18.180 HUF
Listás ár
|
15.767 HUF
Listás ár
|
29.832 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 5,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott