A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 46 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
7 mm
Kapcsolókimenet
polarizált záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, PVC
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
| BES M18MG-GSC70B-BV02 | BES M18MG-GSC70B-BP03 | BES M18MG-GSC70B-BV05 | |
|
17.431 HUF
Listás ár
|
18.180 HUF
Listás ár
|
19.622 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Kapcsolókimenet | polarizált záró (NO) | polarizált záró (NO) | polarizált záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PUR | Kábel, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott