A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 43 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
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
| BES M08EE-PSC20B-S04G-003 | BES M08EE-PSC20B-S04G-101 | BES M08EH-PSC20B-S04G | |
|
19.930 HUF
Listás ár
|
50.459 HUF
Listás ár
|
30.355 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 43 mm | Ø 8 x 43 mm | Ø 8 x 58 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 700 Hz | 1500 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | kerámiabevonatos | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott