A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 4 x 27 mm
kiképzés
D4.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M5x0,5 apa, 0,20 m, PUR
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,25 m, PUR
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PUR
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
| BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,2 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
36.138 HUF
Listás ár
|
36.138 HUF
Listás ár
|
36.401 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,50 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott