A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 4 x 27 mm
kiképzés
D4.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PUR
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3008-G-E4-C-S49-00,2 | BES 516-3008-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,2 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,15 | |
|
36.138 HUF
Listás ár
|
35.652 HUF
Listás ár
|
36.138 HUF
Listás ár
|
36.138 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| kiképzés | D4.0 | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR | Kábel, 5,00 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,15 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott