A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 5 x 27 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3023-E4-C-PU-05 | BES 516-3023-E4-C-PU-02 | BES 516-3023-G-E4-C-PU-02 | |
|
-
Listás ár
|
34.429 HUF
Listás ár
|
35.915 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0,8 mm | 0,8 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN nyitó (NC) | NPN nyitó (NC) | NPN nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott