A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 30 x 44.5 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
10 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BES 516-3028-E5-Y-S4 | BES 516-3028-S4-C | |
|
32.238 HUF
Listás ár
|
32.238 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 44.5 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 10 mm | 10 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 200 Hz | 300 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott