A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 3 x 27 mm
kiképzés
D3.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
1 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BES 516-3045-G-E4-C-PU-02 | BES G03EC-POC10B-EP02 | |
|
33.246 HUF
Listás ár
|
33.246 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | D3.0 | D3.0 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1 mm | 1 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott