A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel menet nélkül
Méret
Ø 3 x 33 mm
kiképzés
D3.0
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
3 mm
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
| BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 | BES 516-3048-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3 | |
|
36.839 HUF
Listás ár
|
39.334 HUF
Listás ár
|
40.257 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PET-C | PET-C | PET-C |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 5,00 m, PUR | Csatlakozókábel, M5x0,5 apa, 0,30 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott