Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES00NF

BES 516-324-E4-C-S4-01,5

Induktív érzékelők

Méret
Ø 8 x 30 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)

Terméktervezés
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
Ø 8 x 30 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
5000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,50 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
működési elv
Induktív érzékelő
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné