A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 33 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
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
| BES 516-325-E4-C-S4-00,5 | BES M12MD-PSC20B-BP00,3-GS04 | |
|
28.168 HUF
Listás ár
|
14.544 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3500 Hz | 1200 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,50 m, PUR | Csatlakozókábel, 0,30 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott