A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 36 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E4-C-S4-00,2 | BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04 | |
|
-
Listás ár
|
17.217 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott