A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 30 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, PVC
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
| BES 516-343-E4-C-03 | BES 516-343-E4-C-02 | BES 516-343-G-E4-C-02 | |
|
30.047 HUF
Listás ár
|
29.346 HUF
Listás ár
|
30.792 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott