A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 38 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, TPU
Kábel, 3,00 m, TPU
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
| BES 516-356-E4-C-S4-00,3 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,25 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
27.905 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
29.610 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 38 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | nincs szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, TPU | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.25 m, TPU | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.50 m, TPU |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68, BWN Pr.20 szerint | IP68, BWN Pr.20 szerint | IP68, BWN Pr.20 szerint |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott