A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 44 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BES 516-370-G-E5-C-S49 | BES M12ME-POC40B-S49G | |
|
25.977 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 44 mm | Ø 12 x 42 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 2500 Hz | 2000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | LCP | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP68, BWN Pr.20 szerint |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott