A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 4 x 35 mm
kiképzés
D4.0
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PUR
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
| BES G04ED-PSC50F-EP02 | BES G04ED-PSC50F-EP05 | |
|
36.839 HUF
Listás ár
|
39.334 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 4 x 35 mm | Ø 4 x 35 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | D4.0 | D4.0 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PET-C | PET-C |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 5,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott