A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres miniatűr változat
Méret
Ø 5 x 35 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BES M05ED-POC15B-S26G | BES M05EB1-POC15B-S26G | |
|
35.915 HUF
Listás ár
|
29.346 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M5x0,5 apa | Csatlakozó, M5x0,5 apa |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott