A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 50 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PVC
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
| BES M08EF-PSC40F-S49G | BES M08EB-PSC40F-S49G | BES M08EB-PSC40F-S49G-539 | |
|
30.355 HUF
Listás ár
|
18.922 HUF
Listás ár
|
37.365 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT, 2K bevonat |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr)> 15%, érvényes 50 és 70 °C között | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr)> 15%, érvényes 50 és 70 °C között | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr)> 15%, érvényes 50 és 70 °C között |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott