A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 83 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
16 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-123-G-S4-H | BES M18MN-PAH16F-S04G | |
|
-
Listás ár
|
33.988 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 16 mm | 16 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 80 Hz | 430 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott