A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
50 x 25 x 10 mm
kiképzés
50x25x10
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, 3,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PVC
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
| BES 516-133-MO-C-02 | BES 516-133-MO-C-03 | BES 516-133-MO-C-PU-03 | |
|
40.779 HUF
Listás ár
|
41.480 HUF
Listás ár
|
41.480 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Ház anyaga | alumínium | alumínium | alumínium |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott