BES0181

Elérhető

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES 516-300-S166-S49-01,5

Betöltés...
Méret
40 x 8 x 8 mm
kiképzés
8x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
5000 Hz
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 1,50 m, PUR
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
Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz