A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyszögletes kompakt kivitel
Méret
59 x 8 x 8 mm
kiképzés
8x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S264-S49 | BES 516-300-S180-S49 | BES Q08ZC-POC20B-S49G | |
|
-
Listás ár
|
32.238 HUF
Listás ár
|
34.429 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény | cink, Présöntvény | cink, Présöntvény |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott