Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES01AJ

BES 516-324-EO-C-PU-10

Induktív érzékelők

Méret
Ø 8 x 45 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)

Terméktervezés
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
Ø 8 x 45 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
5000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 10,00 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné